Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkoppsförlängning 50, G3/8" utv. x G3/8" inv., 0110655

67647

Artikelnummer 0110655

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Solid förlängning med luft-/vakuumkanaler.
  • För montering av sugkopp.
  • Ett flertal längder finns tillgängliga.
  • Kan användas med nivåjusterare (HA) eller fjäderfäste (LC).
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer 01.10.655
Material Al, Nitril (NBR)
Radiell nedböjning vid 400 N <1 mm
Temperatur -30 – 70 °C
Volym 5 cm³
Vikt 56 g
Pneumatisk data
Livslängd, cykler 10000000 cycles
Mekanisk data
Max horisontell belastning 400 N
Max vertikal belastning 700 N
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
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss