Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp U50-2 Silikon, 1/8" NPSF inv., PA, 0110330

0110330

Artikelnummer 0110330

  • Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
  • Kan användas även för konkava föremål.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Applikation Plastsprutade delar
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell U
Form Universell
Volym 12 cm³
Vikt 10 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 26,5 mm
Yttre diameter 51,4 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 35 N 20 N
60 -kPa 73 N 37 N
90 -kPa 92 N 44 N
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
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA 3150198
Sugkopp U50-2 Silikon 0101151

Tillbehör
Artikelnummer
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251014
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250094
Fäste 1/8" NPSF inv., 50 3250017
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251012
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251016
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250090
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50 0100262
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251017
Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092
Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil 3251013
Fäste G1/8" utv., 50, med filternät 0200715
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät 3250087
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil 3251015
Sugkopp U50-2 Nitril-PVC 0101150
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss