Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkopp U30 Silikon, 5xM5 inv., med filternät, 0101399

0101399

Artikelnummer 0101399

  • Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
  • Kan användas även för konkava föremål.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 20 mm
Max. vertikal rörelse 3,5 mm
Applikation Plastsprutade delar
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell U
Form Universell
Volym 2 cm³
Vikt 1,8 g
Fäste
Storlek på fäste 5×M5
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 18,5 mm
Yttre diameter 32 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 12 N 7,8 N
60 -kPa 25 N 9,8 N
90 -kPa 30 N 11 N
Material
Silikon (SIL)
Färg Röd
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständighet
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys +
Metanol N/A
Olja -
Oxidering +++
Bensin -
Nötning ++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Värden som anges i databladet har testats vid:
Rumstemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standardatmosfär (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relativ fuktighet 0-100%
Tryckluftskvalitet DIN ISO 8573-1 class 4
Reservdelar
Artikelnummer
Fäste 5xM5 inv. 0100260
Sugkopp U30 Silikon 0101147

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp U30 Nitril-PVC 0101146
Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001
Fäste M5 inv. 3250003
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil 3251004
Fäste G1/8" utv./M5 inv., PA 3150196
Fäste G1/8" utv./M5 inv. 3250004
Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085
Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil 3251005
Fäste 1/8" NPT utv., med filternät 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Certifikat (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss