Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Universell

För hantering av föremål med plana eller lätt välvda ytor.


teaser_U20-2P
U - Universell DURAFLEX® (20 mm)
U-P sugkoppen passar i bokbindningsapplikationer för hantering av papper. De är tillverkade av DURAFLEX® och har 2-3 gånger längre livslängd än konventionella sugkoppar på marknaden.
teaser_u-universal_2-50mm
U- Universell (2–50 mm)
Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universell FDA & EU (4–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss