Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp OC60x140 Nitril, G3/8" utv., 3350011

3350011

Artikelnummer 3350011

  • Lämplig vid hantering av avlånga föremål med plana eller välvda ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Tjock läpp med lång livslängd.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 200 mm
Movement, vertical max. 7,5 mm
Applikation Torr plåt
Material Nitril (NBR)
Sugkoppsmodell OC
Form Oval konkav
Volym 52 cm³
Vikt 160 g
Fäste
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 30 mm
Yttre diameter 138 mm
Bredd 61 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 132 N 186 N
60 -kPa 373 N 373 N
90 -kPa 520 N 510 N
Material
Nitril (NBR)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -20 – 100 °C
Materialbeständighet
Nitril (NBR)
Alkohol ++
Koncentrerade syror +
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering ++
Bensin ++
Nötning +++
Väder & ozon +
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss