Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp OF40x110P Polyuretan 40, gänginsats G3/8" utv., med filternät, 0109850

0109850

Artikelnummer 0109850

  • Lämplig för plana och grova ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 77 mm
Movement, vertical max. 3,1 mm
Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt, Wellpapp
Material Polyuretan (PU40)
Sugkoppsmodell OF
Form Oval Flat
Volym 21 cm³
Vikt 48 g
Fäste
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 27,5 mm
Yttre diameter 113 mm
Bredd 43 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 69 N 120 N
60 -kPa 203 N 230 N
90 -kPa 293 N 296 N
Material
Polyuretan (PU40)
Färg Transparent röd
Hårdhetsgrad 40 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU40)
Alkohol N/A
Koncentrerade syror +
Etanol +
Hydrolys +
Metanol -
Olja +++
Oxidering -
Bensin +
Nötning +++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Sugkopp OF40x110P Polyuretan 40 0109907
Gänginsats G3/8" utv., med O-ring och filternät 0107148

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp OF40x110P Polyuretan 60 0109906
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss