If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Oval bälg

De ovala sugkopparna lämpar sig för hantering av långsmala objekt och ytor för att få maximal lyftkraft. Ovala sugkoppar med bälg är speciellt lämpliga för ojämna ytor eller då nivåanpassning önskas. Detta program med ovala sugkoppar har egenskaper som är speciellt lämpliga vid hantering av plåtmaterial.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oval, kort bälg (20x60–65x170 mm)
De ovala sugkopparna lämpar sig för hantering av långsmala föremål och ytor när maximal lyftkraft är önskvärd.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Oval, bälg, friktion (15x35–65x170 mm)
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor: som ark i metallformningsprocesser.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- Oval, lång bälg (40x90 mm)
Lämplig för långa, smala och böjda ytor, t.ex. flaskor, rör eller skarpt böjda plåtdetaljer.
group-transp-small
F-OB - Livsmedel, Ovala bälgar, ej detekterbar (10x30–30x60 mm)
De små ovala bälgsugkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av långa och smala förpackningar när maximal lyftkraft önskas.
group-blue-small
F-OB - Livsmedel, Ovala bälgar, detekterbar (10x30–30x60 mm)
De små ovala bälgkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av långa och smala livsmedel när maximal lyftkraft önskas.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss