If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Flera bälgar

För nivåjustering, något lätt välvda och ojämna ytor.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_BX2_12
BX- 2½ bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bälg Xtra (60-150 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Bälg, lång (20–50 mm)
Samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse. Kan användas inom ett brett temperaturområde.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Bälg, lång DURAFLEX® (30 – 50 mm)
Denna sugkopp är speciellt utformad för hantering av plastpåsar.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Bälg, lång (30–50 mm)
Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Bälg, lång (30–50 mm)
Lämplig för hantering av påsar med vätskor, tjockflytande innehåll och djupfrysta livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Bälg, lång FDA & EU (20–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Kan användas i ett brett temperaturområde.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 -Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för hantering av påsar med vätskor, trögflytande innehåll och djupfrysta livsmedel.
BBL-group_small
B-BL - Bageri, Bälgar långa, detekterbara (30–60 mm)
Sugkoppar av material för livsmedelskontakt (FCM) lämpliga för hantering av bröd och bakverk.
FBX-group_small
F-BX - Livsmedel, 2½ bälg, detekterbar (10–35 mm)
F-BX med 2½ bälg av material för livsmedelskontakt (FCM) har en trattformad design med mycket tunna läppar och en mer stabil kropp/bälg.
teaser_VL-BX
Value Line® sugkoppar med bälg (20–75 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande former, exempelvis korrugerad plåt.
teaser_VL-BL
Value Line® sugkoppar med lång bälg (20–75 mm)
Lämplig vid nivåanpassning. Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera små och tunna detaljer.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss