Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar

Tusentals sugkoppar redo att förbättra din maskin. Ett unikt, konfigurerbart sugkoppskoncept med individuellt optimerade delar för att greppa och lyfta samt för nivåkompensering. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen. Starka och stabila piGRIP® sugkoppar med 1, 3 och 6 bälgar gör det möjligt att uppnå högre maskinhastigheter. Konstruktionen med tunna väggar gör att de snabbare komprimeras och använder mindre kraft och energi. Materialets styrka höjer lyftkapaciteten med cirka 30-50 % jämfört med liknande konventionella sugkoppar. En filterskiva inuti bälgen tar hand om damm och andra partiklar, vilket höjer systemets tillförlitlighet. Ett filternät finns som tillval för fästet. Se till att du får ett överlägset grepp på nästan allting genom att använda rätt läpp för din applikation. Välj standardläppar från 60° Shore till extremt flexibla, mjuka läppar på 30° Shore. Skräddarsydda påsläppar för hantering av olika typer av påsar. Det finns även cellgummiläppar för föremål som är svåra att få grepp om med traditionella sugkoppar.


Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss