Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F75P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv., med filternät, 0106351

0106351

Artikelnummer 0106351

  • Lämplig för plana och grova ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med ytan.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet är avtrycksfritt.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 2 mm
Applikation Avtrycksfritt, Torr plåt
Material Polyuretan (PU30), Polyuretan (PU60)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Volym 19 cm³
Vikt 28 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 26 mm
Yttre diameter 77 mm
Yttre diameter, aktiverad 80 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 70 N 44 N
60 -kPa 193 N 176 N
90 -kPa 273 N 308 N
Material
Polyuretan (PU30) Polyuretan (PU60)
Färg Gul Transparent grön
Hårdhetsgrad 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU30) Polyuretan (PU60)
Alkohol N/A N/A
Koncentrerade syror + +
Etanol + +
Hydrolys + +
Metanol - -
Olja +++ +++
Oxidering - -
Bensin + +
Nötning +++ +++
Väder & ozon +++ +++
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
Sugkopp F75P Polyuretan 30/60 0104724
Fäste 75, 3/8" NPSF inv., med filternät 0100553
Kägelventil för Fäste 75 0100729

Tillbehör
Artikelnummer
Gänginsats G3/8" utv., med O-ring och filternät 0107148
Sugkopp F75P Polyuretan 60, för gänginsats 0107320
Sugkopp F75P Polyuretan 60 0111584
Sugkopp F75P Polyuretan 30/60, för gänginsats 0106829
Fäste 75, G3/8" inv., med filternät 0100551
Fäste 75, G3/8" inv., med kägelventil 0100552
Fäste 75, G1/2" inv., med filternät 0100555
Fäste 75, 1/8" NPSF inv., med filternät 0100548
Support
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (3)
White papers (1)
Training (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss