Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA, 3150198

3150198new

Artikelnummer 3150198

  • Tillverkade i PA (polyamid).
  • Passar ett flertal av Piabs sugkoppar i storlekar mellan 20 och 50 mm.
  • PA-fästena väger cirka hälften så mycket som motsvarande fästen i aluminium.
  • Fästena är tåliga och har god beständighet mot de flesta, vanligt förekommande syrorna och kemikalierna. Fästena används där aluminium inte fungerar på grund av miljöskäl, till exempel inom kemiindustrin och livsmedelsindustrin.
  • Passar till sugkoppar: B50, B50-2, BL50-2, B50MF, D50, F50-2, U50-2
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material PA-komposit
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
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
Manualer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss