Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


piSAVE® sense Multifäste 03/60 (grön), 0128719

67955

Artikelnummer 0128719

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
  • Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
  • Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
  • Lämplig för hantering av olika storlekar eller olika antal av läckande objekt som till exempel MDF-skivor, wellpapp, med en flexibel hanteringsutrustning.
  • Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
  • Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
  • De minsta storlekarna är lämpliga för täta och släta material, som metall och glas (02/60 för små sugkoppar och 03/60 för stora sugkoppar).
  • Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material Al, HNBR, Nitril (NBR), Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Pumpflöde/kopp minimum 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Pumpflöde/kopp för att stänga ventil 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperatur -20 – 80 °C
Ventilfärg Grön
Vikt 20,7 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
piSAVE® sense Monteringsverktyg 16mm 0202589
Support
Training (4)
Youtube video (2)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2017 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss