Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkopp F50-2 HNBR, 1/8" NPSF inv., 0108181

0108181

Artikelnummer 0108181
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
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Applikation Glashantering, Hög/låg temp sugkoppar (plast), Avtrycksfritt, Plastsprutade delar, Torr plåt
Material HNBR
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Volym 10 cm³
Vikt 14 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 26,5 mm
Yttre diameter 53 mm
Yttre diameter, aktiverad 54,6 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Material
HNBR 75° Shore A
Färg Blågrå
Hårdhetsgrad 75 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständighet
HNBR 75° Shore A
Alkohol ++
Koncentrerade syror +
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering +++
Bensin +++
Nötning +++
Väder & ozon +++
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
Sugkopp F50-2 HNBR 0108166
Fäste 1/8" NPSF inv., 50 3250017

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp F50-2 Silikon 0101138
Sugkopp F50-2 Nitril-PVC 0101137
Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, för fäste med kägelventil 3150241P
Sugkopp F50-2 Silikon, för fäste med kägelventil 3150241S
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil 3251015
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät 3250087
Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil 3251013
Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251017
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50 0100262
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250090
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251016
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251012
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med kägelventil 0101157
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA 3150198
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250094
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251014
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss