Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkopp F110 Nitril-PVC, G1/2" inv., med filternät, 0101917

0101917

Artikelnummer 0101917

  • Lämplig för plana ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 250 mm
Max. vertikal rörelse 4 mm
Applikation Torr plåt
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Volym 70 cm³
Vikt 66 g
Fäste
Storlek på fäste 1/2"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 36,2 mm
Yttre diameter 112 mm
Yttre diameter, aktiverad 115,3 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständighet
Nitril-PVC (NPV)
Alkohol ++
Koncentrerade syror +
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering ++
Bensin +++
Nötning +++
Väder & ozon ++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Värden som anges i databladet har testats vid:
Rumstemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standardatmosfär (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relativ fuktighet 0-100%
Tryckluftskvalitet DIN ISO 8573-1 class 4
Reservdelar
Artikelnummer
Sugkopp F110 Nitril-PVC 3150132P
Fäste 110, G1/2" inv., med filternät 0100561

Tillbehör
Artikelnummer
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Sugkopp F110 Silikon 3150132S
Sugkopp F110 HNBR 3150132T
Fäste 110 G3/8" inv., med filternät 0100557
Fäste 110, 3/8" NPSF inv., med filternät 0100559
Fäste 110, G1/2" inv., med kägelventil 0100563
Fäste G1/2" inv. AI, med filternät 3250007
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Certifikat (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss