Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF inv., med filternät, 0101875

0101875

Artikelnummer 0101875
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
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Applikation Torr plåt
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Volym 20 cm³
Vikt 23 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 26 mm
Yttre diameter 77 mm
Yttre diameter, aktiverad 79 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständighet
Nitril-PVC (NPV)
Alkohol ++
Koncentrerade syror +
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering ++
Bensin +++
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
Sugkopp F75 Nitril-PVC 3150131P
Fäste 75, 3/8" NPSF inv., med filternät 0100553

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp F75 Silikon 3150131S
Sugkopp F75 HNBR 3150131T
Fäste G1/2" inv. AI, med filternät 0127820
Fäste 75, G3/8" inv., med filternät 0100551
Fäste 75, G3/8" inv., med kägelventil 0100552
Fäste 75, G1/2" inv., med filternät 0100555
Fäste 75, G1/2" inv., med kägelventil 0100556
Fäste 75, 1/8" NPSF inv., med filternät 0100548
Fäste 1/8" NPSF inv. AI, med filternät 0127819
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss