Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil, 0101573

0101573

Artikelnummer 0101573
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
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Applikation Torr plåt
Läckflöde maximum 0,13 Nl/s
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Valve restriction 0,9 mm
Volym 4,8 cm³
Vikt 5,5 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Strypbackventil
Dimensioner
Höjd 21 mm
Yttre diameter 42 mm
Yttre diameter, aktiverad 43,7 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständighet
Nitril-PVC (NPV)
Alkohol ++
Koncentrerade syror +
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering ++
Bensin +++
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
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251006
Sugkopp F40-2 Nitril-PVC 0101135

Tillbehör
Artikelnummer
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251008
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250093
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40 3250005
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, PA 3150197
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med kägelventil 0101156
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251010
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250089
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40 0100261
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251011
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251007
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251009
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät 3250086
Sugkopp F40-2 Silikon 0101136
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss