Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F30-2 Silikon, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil, 0101348

0101348

Artikelnummer 0101348
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
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,4 mm
Applikation Torr plåt
Läckflöde maximum 0,06 Nl/s
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Valve restriction 0,7 mm
Volym 2 cm³
Vikt 2,2 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Strypbackventil, Filternät
Dimensioner
Höjd 22,4 mm
Yttre diameter 32 mm
Yttre diameter, aktiverad 32,6 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Material
Silikon (SIL)
Färg Röd
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständighet
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys +
Metanol N/A
Olja -
Oxidering +++
Bensin -
Nötning ++
Väder & ozon +++
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
Sugkopp F30-2 Silikon 0101134

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp F30-2 Kloropren 0101133
Sugkopp F30-2 Kloropren, för fäste med kägelventil 3150239
Fäste M5 inv. 3250003
Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001
Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil 3251004
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med kägelventil 0101155
Fäste 5xM5 inv. 0100260
Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil 3251005
Fäste G1/8" utv./M5 inv., PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fäste 1/8" NPT utv., med filternät 3250088
Fäste G1/8" utv./M5 inv. 3250004
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss