Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp F25 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med filternät, 0101297

0101297

Artikelnummer 0101297
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
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 1,2 mm
Applikation Torr plåt
Material Kloropren (CR)
Sugkoppsmodell F
Form Flat
Volym 1,1 cm³
Vikt 1,8 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8", M5
Stil på fäste Invändig/Utvändig
Typ av fäste G-gänga, M-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 16,5 mm
Yttre diameter 27 mm
Yttre diameter, aktiverad 27,9 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 9 N 8 N
60 -kPa 19,5 N 9 N
90 -kPa 25 N 10 N
Material
Kloropren (CR)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 110 °C
Materialbeständighet
Kloropren (CR)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +
Oxidering ++
Bensin +
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
Sugkopp F25 Kloropren 0101131
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp F25 Silikon 0101132
Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001
Fäste M5 inv. 3250003
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil 3251004
Fäste G1/8" utv./M5 inv., PA 3150196
Fäste G1/8" utv./M5 inv. 3250004
Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085
Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil 3251005
Fäste 5xM5 inv. 0100260
Fäste 1/8" NPT utv., med filternät 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss