Sugkopp FC75P Polyuretan 40, gänginsats G3/8" med filternät, 0106959

0106959

Artikelnummer 0106959

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämpliga att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkopparna stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagna för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.
  • Sugkopparna har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 78 mm
Movement, vertical max. 6,5 mm
Applikation Avtrycksfritt, Torr plåt
Material Polyuretan (PU40)
Sugkoppsmodell FC
Form Flat konkav
Volym 30 cm³
Vikt 45 g
Fäste
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 34 mm
Yttre diameter 75 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 73 N 107 N
60 -kPa 157 N 200 N
90 -kPa 215 N 230 N
Material
Polyuretan (PU40)
Färg Transparent röd
Hårdhetsgrad 40 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU40)
Alkohol N/A
Koncentrerade syror +
Etanol +
Hydrolys +
Metanol -
Olja +++
Oxidering -
Bensin +
Nötning +++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Gänginsats G3/8" utv., med O-ring och filternät 0107148
Sugkopp FC75P Polyuretan 40, för gänginsats 0106948
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss