Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp FC25P Polyuretan 50, G1/8" utv. / M5 inv., med filternät, 0106720

0106720

Artikelnummer 0106720

  • För hantering av plana eller lätt välvda ytor. 
  • Lämplig för att lyfta små detaljer eller smala partier.
  • Tack vare hög friktion i materialet klarar sugkoppen stora horisontella krafter vid snabba sidoaccelerationer, även mot oljiga ytor.
  • Speciellt framtagen för hantering av pressade karosseridetaljer inom bilindustrin.Sugkoppen har bommar som hindrar att tunna material deformeras.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar dessutom inga avtryck.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 45 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Applikation Torr plåt
Material Polyuretan (PU50)
Sugkoppsmodell FC
Form Flat konkav
Volym 3 cm³
Vikt 3 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8", M5
Stil på fäste Invändig/Utvändig
Typ av fäste G-gänga, M-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 18,5 mm
Yttre diameter 28,5 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 8 N 9 N
60 -kPa 20 N 12 N
90 -kPa 27 N 18 N
Material
Polyuretan (PU50)
Färg Transparent blå
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU50)
Alkohol N/A
Koncentrerade syror +
Etanol +
Hydrolys +
Metanol -
Olja +++
Oxidering -
Bensin +
Nötning +++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Sugkopp FC25P Polyuretan 50 0104803
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss