Sugkopp D50 Silikon, G1/4" utv., med filternät, 0101735

0101735

Artikelnummer 0101735

  • Lämplig för välvda och oregelbundna ytor.
  • Kan även greppa över hörn och kanter.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Applikation Plastsprutade delar
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell D
Form Djup
Volym 15 cm³
Vikt 18 g
Fäste
Storlek på fäste 1/4"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 46,5 mm
Yttre diameter 53 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 36 N 29,9 N
60 -kPa 78 N 42,6 N
90 -kPa 98 N 47,4 N
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
Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092
Sugkopp D50 Silikon 0101128

Tillbehör
Artikelnummer
Fäste 1/8" NPSF inv., 50 3250017
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250094
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät 3250087
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250090
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50 0100262
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154
Fäste G1/8" utv., 50, med filternät 0200715
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA 3150198
Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251012
Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil 3251013
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251014
Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil 3251015
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251016
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251017
Sugkopp D50 Kloropren 0101127
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss