Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp D20-2 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med filternät, 0101231

0101231

Artikelnummer 0101231

  • Lämplig för välvda och oregelbundna ytor.
  • Kan även greppa över hörn och kanter.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4,5 mm
Applikation Plastsprutade delar
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell D
Form Djup
Volym 2,5 cm³
Vikt 2,2 g
Fäste
Storlek på fäste 1/8", M5
Stil på fäste Invändig/Utvändig
Typ av fäste G-gänga, M-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 20,7 mm
Yttre diameter 22 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 5,9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8,5 N
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
Sugkopp D20-2 Silikon 0101124
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp D20-2 Kloropren 0101123
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss