Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Djup

Lämplig för välvda och oregelbundna ytor. Kan även greppa över hörn och kanter. Ej lämplig för användning på flata ytor.


teaser_d-deep
D - Djup (15–50 mm)
Lämplig för välvda och oregelbundna ytor. Kan även greppa över hörn och kanter. Ej lämplig för användning på flata ytor.
teaser_d-deep_fda
D - Djup FDA & EU (15–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Används för välvda och oregelbundna ytor. Kan även lyfta över hörn och kanter. Ej lämplig att användas för plana ytor.
PD-group_small
P-D - Praliner och godsaker, Djup, detekterbar (27–36 mm)
De djupa sugkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av praliner och godsaker som till exempel choklad.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss