Feedback

Choose your language

Close

Konfigurera din piGRIP®,

pigrip_configurable
  • Standardläpp (S) för mångsidig användning. Bland standardläpparna finns gröna och blå standardläppar. Den gröna standardläppen är lämpad för relativt jämna ytor på täta material. Den är extra stark mot slitage. Den blå standardläppen rekommenderas om ytan är mera ojämn eller skrovlig, till exempel som texturerade plastdetaljer. Materialet är FDA&EU godkänt och rekommenderas för hantering av livsmedel.
  • Flexibel läpp (FX) med extra god tätningsförmåga. De flexibla läpparna är lämpade för material med läckande ytor (skrynklor eller texturering) och för porösa material som wellpapp. Både de blå och gula flexibla läpparna är av FDA&EU-godkänt material och rekommenderas för hantering av livsmedel.
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling
  • Cellgummiläpp (FLI-S) är lämplig för ojämna ytor. Lämplig när konventionella läppar inte tätar tillräckligt väl. Kan användas i stället för mekaniska gripdon.
  • Cellgummiläpp (FLI-F) för grova ytor passar perfekt för att hantera kraftigt strukturerade ytor eller föremål med relief/prägling och generellt mycket grova ytor, som obehandlat trä eller strukturerat plexiglas. Den klarar av upp till några få millimeters höjdskillnad med utmärkt tätningsförmåga. Läppen är tillverkad i slitstarkt, naturligt skumgummi som inte innehåller silikon.
  • I påsläppen (BGI) inkluderas en hållare med högt flöde för att förhindra att tunna påsar/filmer sugs in i koppen och därför förbättrar grepprestandan. Påsläppen (BGI) är lämplig för lyft och hantering av svåra och tunga påsar fyllda med till exempel vätska. Påsläppen är tillverkad av FDA&EU-godkänt material och rekommenderas för hantering av livsmedel.
  • Värmetålig läpp (HS – Hot Surface) är utmärkt vid hantering av heta objekt. Lämplig när det finns behov av att plocka heta objekt, till exempel vid formsprutning. Materialet är silikonfritt (PWIS-fritt) vilket betyder att de kan användas för föremål före målningsprocessen.
  • Bälg när nivåkompensation behövs. Fast/stabil bälg möjliggör högre maskinhastigheter. Extra hög lyftkraft jämfört med konventionella sugkoppar i samma storlek. Den styva bälgen återtar sin form även vid djupa vakuumnivåer. Finns i FDA&EU-godkänt material. Återvinningsbar.
  • Stödet är det generiska gränssnittet och mellanstycke mellan fäste och bälg eller läpp (för flata sugkoppar) . Extra bommar med hög slitstyrka som ger friktion för flata sugkoppar. Finns också i FDA&EU-godkänt material. Återvinningsbart.
  • Available lip diameters; 20-84mm
Konfigurera/Beställning
Support
Training (5)
Youtube video (1)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2019 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss