Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp BFF80P Polyuretan 55/60, 3/8" NPT inv., 0122280

      0122280

      Artikelnummer 0122280

      • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
      • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
      • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
      • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
      • Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
      • Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
      • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 50 mm
      Movement, vertical max. 14 mm
      Applikation Oljig plåt
      Storlek på fäste 3/8"
      Stil på fäste Invändig
      Typ av fäste NPT-gänga
      Kopplingsval Inget val
      Material Polyuretan (PU55), Polyuretan (PU60)
      Sugkoppsmodell BFF
      Form Bälgar
      Volym 50 cm³
      Vikt 66 – 141 g
      Dimensioner
      Höjd 50 mm
      Yttre diameter 85 mm
      Prestanda — lyftkrafter , Dry metal sheet
      Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Prestanda — lyftkrafter , Oily steel plate
      Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Material
      Polyuretan (PU55) Polyuretan (PU60)
      Färg Orange Transparent grön
      Hårdhetsgrad 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatur 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Materialbeständighet
      Polyuretan (PU55) Polyuretan (PU60)
      Alkohol N/A N/A
      Koncentrerade syror + +
      Etanol + +
      Hydrolys + +
      Metanol - -
      Olja +++ +++
      Oxidering - -
      Bensin + +
      Nötning +++ +++
      Väder & ozon +++ +++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Broschyrer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Training (4)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss