Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab

Sugkopp BFF110P Polyuretan 55/60, G3/8" utv., med filternät, 0118671

0118671

Artikelnummer 0118671

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
  • Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 21 mm
Applikation Oljig plåt
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Material Polyuretan (PU55), Polyuretan (PU60)
Sugkoppsmodell BFF
Form Bälgar
Volym 110 cm³
Vikt 160 – 275 g
Dimensioner
Höjd 63 mm
Yttre diameter 115 mm
Prestanda — lyftkrafter , Dry metal sheet
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
60 -kPa 279 N 298 N
90 -kPa 377 N 346 N
Prestanda — lyftkrafter , Oily steel plate
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
60 -kPa 284 N 235 N
90 -kPa 345 N 253 N
Material
Polyuretan (PU55) Polyuretan (PU60)
Färg Orange Transparent grön
Hårdhetsgrad 55 °Shore A 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU55) Polyuretan (PU60)
Alkohol N/A N/A
Koncentrerade syror + +
Etanol + +
Hydrolys + +
Metanol - -
Olja +++ +++
Oxidering - -
Bensin + +
Nötning +++ +++
Väder & ozon +++ +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2017 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss