Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp B8 HNBR, M5 utv., 9912094

      9912094

      Artikelnummer 9912094

      • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
      • Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.
      • Lämplig vid nivåanpassning.
      • Sugkoppar i konduktivt silikon och semikonduktivt EPDM är lämpade för föremål som är känsliga mot statisk elektricitet.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 1,9 mm
      Movement, vertical max. 3,5 mm
      Applikation Glashantering, Elektronisk/halvledar, Hög/låg temp sugkoppar (plast), Avtrycksfritt, Plastsprutade delar, Torr plåt
      Storlek på fäste Inget val
      Stil på fäste Utvändig
      Typ av fäste M-gänga
      Kopplingsval Inget val
      Material HNBR
      Sugkoppsmodell B
      Form Bälgar
      Volym 0,15 cm³
      Vikt 0,3 g
      Dimensioner
      Höjd 19,4 mm
      Yttre diameter 8,8 mm
      Prestanda — lyftkrafter
      Vinkelrät lyftkraft
      20 -kPa 0,8 N
      60 -kPa 1,6 N
      90 -kPa 2,5 N
      Material
      HNBR 50° Shore A
      Färg Blå
      Hårdhetsgrad 50 °Shore A
      Temperatur -30 – 140 °C
      Materialbeständighet
      HNBR 50° Shore A
      Alkohol ++
      Koncentrerade syror +
      Etanol N/A
      Hydrolys ++
      Metanol N/A
      Olja +++
      Oxidering +++
      Bensin +++
      Nötning +++
      Väder & ozon +++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Reservdelar
      Artikelnummer
      Fäste M5 utv., 5–8 3107031
      Sugkopp B8 HNBR 0200894

      Tillbehör
      Artikelnummer
      Sugkopp B8 Silikon 3150287S
      Sugkopp B8 Konduktivt silikon 3150287SC
      Sugkopp B8 Kloropren 3150287
      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Utbildning (3)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss