Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab

Sugkopp B5 Silikon, M5 utv., 3250082S

3250082S

Artikelnummer 3250082S

  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.
  • Lämplig vid nivåanpassning.
  • Sugkoppar i konduktivt silikon och semikonduktivt EPDM är lämpade för föremål som är känsliga mot statisk elektricitet.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Applikation Elektronisk/halvledar, Plastsprutade delar, Torr plåt
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 0,05 cm³
Vikt 0,11 g
Fäste
Storlek på fäste M5
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 16,7 mm
Yttre diameter 5,6 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Material
Silikon (SIL)
Färg Röd
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständighet
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys +
Metanol N/A
Olja -
Oxidering +++
Bensin -
Nötning ++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Fäste M5 utv., 5–8 3107031
Sugkopp B5 Silikon 3150286S

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp B5 Kloropren 3150286
Sugkopp B5 Konduktivt silikon 3150286SC
Sugkopp B5 HNBR 0200893
Sugkopp B5 Semikonduktivt EPDM 0129949
Support
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2017 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss