Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp B5 Semikonduktivt EPDM, 0129949

0129949

Artikelnummer 0129949

  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.
  • Lämplig vid nivåanpassning.
  • Sugkoppar i konduktivt silikon och semikonduktivt EPDM är lämpade för föremål som är känsliga mot statisk elektricitet.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Applikation Elektronisk/halvledar, Plastsprutade delar, Torr plåt
Material Etenpropen (EPDM)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 0,05 cm³
Vikt 0,11 g
Fäste
Storlek på fäste Inget val
Stil på fäste Ingen
Typ av fäste Inget val
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 9,2 mm
Yttre diameter 5,6 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Material
Etenpropen (EPDM)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 120 °C
Materialbeständighet
Etenpropen (EPDM)
Alkohol +++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja -
Oxidering +++
Bensin -
Nötning +
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
Fäste M5 utv., 5–8 3107031
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Följ oss

    Kontakta oss