Sugkopp B40 HNBR, G3/8" utv., med filternät, 0108170

0108170

Artikelnummer 0108170

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Applikation Glashantering, Hög/låg temp sugkoppar (plast), Avtrycksfritt, Plastsprutade delar, Torr plåt
Material HNBR
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 15 cm³
Vikt 10 g
Fäste
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 44 mm
Yttre diameter 43 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Material
HNBR 75° Shore A
Färg Blågrå
Hårdhetsgrad 75 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständighet
HNBR 75° Shore A
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
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät 3250086
Sugkopp B40 HNBR 0108081

Tillbehör
Artikelnummer
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251008
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250093
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40 3250005
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, PA 3150197
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251006
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251010
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250089
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40 0100261
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251011
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251007
Fäste G1/8" utv., 40, med filternät 0200714
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251009
Sugkopp B40 Kloropren 0101105
Sugkopp B40 Silikon 0101106
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss