Sugkopp B110 Nitril-PVC, G1/2" inv., med filternät, 0101892

0101892

Artikelnummer 0101892

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 35 mm
Applikation Torr plåt
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 310 cm³
Vikt 120 g
Fäste
Storlek på fäste 1/2"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 70,6 mm
Yttre diameter 115 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
Material
Nitril-PVC (NPV)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur 0 – 90 °C
Materialbeständighet
Nitril-PVC (NPV)
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
Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
Fäste 110, G1/2" inv., med filternät 0100561

Tillbehör
Artikelnummer
Suction cup B110 Silicone 3150108S
Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
Suction cup B110 HNBR with washer 3150035T
Sugkopp B110 HNBR 3150108T
Fäste G1/2" inv. AI, med filternät 3250007
Fäste 110, 3/8" NPSF inv., med filternät 0100559
Fäste 110 G3/8" inv., med filternät 0100557
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss