Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp B75-2 Nitril-PVC med filter, G1/2" inv., med filternät, 0101865

0101865

Artikelnummer 0101865

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
Material Nitril-PVC (NPV)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 110 cm³
Vikt 35 g
Fäste
Storlek på fäste 1/2"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Filternät
Dimensioner
Höjd 50 mm
Yttre diameter 78 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
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
Fäste 75, G1/2" inv., med filternät 0100555
Sugkopp B75-2 Nitril-PVC med filter 0101942

Tillbehör
Artikelnummer
Filter D=80, 10 st, till B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fäste 1/8" NPSF inv. AI, med filternät 0127819
Fäste 75, 1/8" NPSF inv., med filternät 0100548
Fäste 75, 3/8" NPSF inv., med filternät 0100553
Fäste 75, G3/8" inv., med filternät 0100551
Fäste G1/2" inv. AI, med filternät 0127820
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Sugkopp B75-2 Silikon med filter 0101943
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss