Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp B50-2 Nitril-PVC med filter, 1/8" NPSF inv., med filternät, 0101675

      0101675

      Artikelnummer 0101675

      • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
      • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
      • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
      • Med filternät.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
      Storlek på fäste 1/8"
      Stil på fäste Invändig
      Typ av fäste NPSF-gänga
      Kopplingsval Filterskiva, Filternät
      Material Nitril-PVC (NPV)
      Sugkoppsmodell B
      Form Bälgar
      Volym 32 cm³
      Vikt 20 g
      Dimensioner
      Höjd 44,4 mm
      Yttre diameter 52,5 mm
      Prestanda — lyftkrafter
      Vinkelrät lyftkraft
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Material
      Nitril-PVC (NPV)
      Färg Svart
      Hårdhetsgrad 50 °Shore A
      Temperatur 0 – 90 °C
      Materialbeständighet
      Nitril-PVC (NPV)
      Alkohol ++
      Koncentrerade syror +
      Etanol N/A
      Hydrolys ++
      Metanol N/A
      Olja +++
      Oxidering ++
      Bensin +++
      Nötning +++
      Väder & ozon ++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Reservdelar
      Artikelnummer
      Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154
      Sugkopp B50-2 Nitril-PVC med filter 0101109

      Tillbehör
      Artikelnummer
      Filter D=54, 20 st, till B50-2 0104655
      Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251014
      Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250094
      Fäste 1/8" NPSF inv., 50 3250017
      Fäste 1/8" NPSF inv., 50, PA 3150198
      Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251012
      Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251016
      Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250090
      Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50 0100262
      Fäste 5x1/8" NPSF inv., 50, med strypbackventil 3251017
      Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092
      Fäste G1/4" utv., med filternät och strypbackventil 3251013
      Fäste G1/8" utv., 50, med filternät 0200715
      Fäste G3/8" utv., 50, med filternät 3250087
      Fäste G3/8" utv., 50, med filternät och strypbackventil 3251015
      Sugkopp B50-2 Silikon med filter 0101110
      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Broschyrer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Training (4)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss