Sugkopp B30-2 Kloropren, 5x1/8" NPSF inv., 0101422

0101422

Artikelnummer 0101422

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 15 mm
Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
Material Kloropren (CR)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 10 cm³
Vikt 7 g
Fäste
Storlek på fäste 5×1/8"
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste NPSF-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 44 mm
Yttre diameter 34 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 12 N 9,4 N
60 -kPa 22 N 16,6 N
90 -kPa 27 N 22,2 N
Material
Kloropren (CR)
Färg Svart
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 110 °C
Materialbeständighet
Kloropren (CR)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys ++
Metanol N/A
Olja +
Oxidering ++
Bensin +
Nötning +++
Väder & ozon ++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40 0100261
Sugkopp B30-2 Kloropren 0101103

Tillbehör
Artikelnummer
Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251008
Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250093
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40 3250005
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, PA 3150197
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251006
Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153
Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251010
Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250089
Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251011
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091
Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251007
Fäste G1/8" utv., 40, med filternät 0200714
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251009
Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät 3250086
Sugkopp B30-2 HNBR 0108077
Sugkopp B30-2 Silikon 0101104
Filter D=34, HDPE, 20 pcs 0201148
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
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2018 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss