Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer

Piab
Välj ditt land eller region:
United Kingdom / Svenska
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Sugkopp B30-2 Kloropren, G1/4" utv., med filternät, 0101418

      0101418

      Artikelnummer 0101418

      • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
      • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
      • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
      Metriskt   Imperiskt
      Generellt
      Curve radius 15 mm
      Movement, vertical max. 15 mm
      Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
      Storlek på fäste 1/4"
      Stil på fäste Utvändig
      Typ av fäste G-gänga
      Kopplingsval Filternät
      Material Kloropren (CR)
      Sugkoppsmodell B
      Form Bälgar
      Volym 10 cm³
      Vikt 7 g
      Dimensioner
      Höjd 41 mm
      Yttre diameter 34 mm
      Prestanda — lyftkrafter
      Vinkelrät lyftkraft
      20 -kPa 12 N
      60 -kPa 22 N
      90 -kPa 27 N
      Material
      Kloropren (CR)
      Färg Svart
      Hårdhetsgrad 50 °Shore A
      Temperatur -40 – 110 °C
      Materialbeständighet
      Kloropren (CR)
      Alkohol ++
      Koncentrerade syror -
      Etanol N/A
      Hydrolys ++
      Metanol N/A
      Olja +
      Oxidering ++
      Bensin +
      Nötning +++
      Väder & ozon ++

      Måttritningar

      V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

      Reservdelar
      Artikelnummer
      Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091
      Sugkopp B30-2 Kloropren 0101103

      Tillbehör
      Artikelnummer
      Fäste 1/4" NPT utv., med strypbackventil 3251008
      Fäste 1/4" NPT utv., med filternät 3250093
      Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40 3250005
      Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, PA 3150197
      Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251006
      Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153
      Fäste 3/8" NPT utv., med strypbackventil 3251010
      Fäste 3/8" NPT utv., med filternät 3250089
      Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40 0100261
      Fäste 5x1/8" NPSF inv., 30–40, med strypbackventil 3251011
      Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251007
      Fäste G1/8" utv., 40, med filternät 0200714
      Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät och strypbackventil 3251009
      Fäste G3/8" utv., 30–40, med filternät 3250086
      Sugkopp B30-2 HNBR 0108077
      Sugkopp B30-2 Silikon 0101104
      Support
      CAD-fil
      OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
      Datablad
      Manualer (1)
      Certifikat (1)
      White papers (1)
      Utbildning (3)
        • Sugkoppar

          • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
          • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
            • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

          • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
            • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

          • Vad är DURAFLEX®?
            • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

          • Vilken sugkopp ska jag välja?
            • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

        Begär offert

        V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

        Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll:

        • CAD-filer
        • Produkttillgänglighet
        • Offerter
        • White papers
        • Nyhetsbrev
        Ja, tack!
        Mitt Piab
        Senaste aktiviteter
        Produktjämförelse

        Piab AB © 2017 Legal notis

        Följ oss

        Kontakta oss