Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


Sugkopp B20 Silikon, M5 inv., 0101171

0101171

Artikelnummer 0101171

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Applikation Plastsprutade delar, Torr plåt
Material Silikon (SIL)
Sugkoppsmodell B
Form Bälgar
Volym 2,7 cm³
Vikt 3,2 g
Fäste
Storlek på fäste Inget val
Stil på fäste Invändig
Typ av fäste M-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 25 mm
Yttre diameter 22 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 5,9 N 2,9 N
60 -kPa 9,8 N 5,4 N
90 -kPa 14 N 8,22 N
Material
Silikon (SIL)
Färg Röd
Hårdhetsgrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständighet
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys +
Metanol N/A
Olja -
Oxidering +++
Bensin -
Nötning ++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Reservdelar
Artikelnummer
Sugkopp B20 Silikon 0101102
Fäste M5 inv. 3250003

Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp B20 HNBR 0128712
Fäste M5 inv., med strypbackventil 3251001
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152
Fäste G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil 3251004
Fäste G1/8" utv./M5 inv., PA 3150196
Fäste G1/8" utv./M5 inv. 3250004
Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085
Fäste 5xM5 inv., med strypbackventil 3251005
Fäste 5xM5 inv. 0100260
Fäste 1/8" NPT utv., med filternät 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Support
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2017 Legal notis

    Följ oss

    Kontakta oss