Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Bälgar

Lämplig för nivåjustering och för något ojämna eller lätt välvda ytor.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_bellows_5-150
B - Bälg (5–150 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i materialet HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Flera korta bälg-koppar i en lyftanordning kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form
teaser_B_bellows_FDA
B - Bälg FDA & EU (5–150 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Bälg, avtrycksfri (15–50 mm)
Samma applikationer som för korta bälgar. Även lämplig för släta föremål som kräver en mycket ren yta.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Bälg, flat DURAFLEX® (80-110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Bälg, flat, friktion (30–110 mm)
BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet vid rörelse i alla riktningar.
Node-BFFT
BFFT - Bälgar Flat Friktion för tunn plåt (23–120 mm)
BFFT-sugkopparna är det bästa valet för mycket tunna metallplåtar (0,6 - 0,8 mm) för att undvika märken. Sugkopparna passar bra för flata och ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss