If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Påshantering

Påskopparna har ett brett användningsområde – från hantering av mycket svåra och tunga påsar, med till exempel vätskor, till små, lätta påsar. Några av sugkopparna är av silikonmaterial som är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_bl2-bellows_long
BL- Bälg, lång (20–50 mm)
Samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse. Kan användas inom ett brett temperaturområde.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Bälg, lång DURAFLEX® (30 – 50 mm)
Denna sugkopp är speciellt utformad för hantering av plastpåsar.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Bälg, lång (30–50 mm)
Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Bälg, lång (30–50 mm)
Lämplig för hantering av påsar med vätskor, tjockflytande innehåll och djupfrysta livsmedel. Kan också användas för samma användningsområde som för kort bälg, men klarar extra stora nivåskillnader och ger längre lyftrörelse.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Bälg, lång FDA & EU (20–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Kan användas i ett brett temperaturområde.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 -Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för hantering av påsar med vätskor, trögflytande innehåll och djupfrysta livsmedel.
RBRBL_node_5products_287x152px
RB/RBL – Rektangulär bälg lång (20x45,30x55,60x60 mm)
De rektangulära sugkopparna rekommenderas för hantering av långa och smala objekt och ytor när maximal lyftkraft och grepp önskas.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss