If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Oljig plåt

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Bälg, flat, friktion (30–110 mm)
BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet vid rörelse i alla riktningar.
Node-BFFT
BFFT - Bälgar Flat Friktion för tunn plåt (23–120 mm)
BFFT-sugkopparna är det bästa valet för mycket tunna metallplåtar (0,6 - 0,8 mm) för att undvika märken. Sugkopparna passar bra för flata och ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bälg Xtra (60-150 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
FCF-Family
FCF- Flat, konkav, friktion (25–125 mm)
FCF-P är lämplig för oljiga ytor, lätt välvda och flata ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i pressprocesser. Sugkopparna har stödbommar som förhindrar att tunna föremål missformas.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Oval, bälg, friktion (15x35–65x170 mm)
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor: som ark i metallformningsprocesser.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Oval, konkav, friktion (20x80–40x110 mm)
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor,: som ark i metallformningsprocesser.
node-dcf
DCF - Djup Konkav Friktion (30–110 mm)
DCF-sugkopparna är lämpliga för flata, konvexa eller konkava ytor, som till exempel de som förekommer vid hantering av metallplåtar i senare skeden av en presslinje. Sugkopparna har en tunn design som enkelt följer de välvda metallplåtarna.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss