If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Material för livsmedelskontakt (FDA & EU), ej detekterbar

Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta utan tillsats av pigment.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_bellows_FDA
B - Bälg FDA & EU (5–150 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Bälg, lång FDA & EU (20–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Kan användas i ett brett temperaturområde.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för påsar med ömtåligt innehåll och livsmedel.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 -Bälg, lång FDA & EU (30–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för hantering av påsar med vätskor, trögflytande innehåll och djupfrysta livsmedel.
teaser_d-deep_fda
D - Djup FDA & EU (15–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Används för välvda och oregelbundna ytor. Kan även lyfta över hörn och kanter. Ej lämplig att användas för plana ytor.
teaser_F_flat_FDA
F - Flat FDA & EU (15–150 mm)
Materialet som använts är livsmedelsgodkänt silikon. Det är utan färgpigment och godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkoppen är mjuk och smidig samt har ett brett temperaturområde.
group-transp-small
F-OB - Livsmedel, Ovala bälgar, ej detekterbar (10x30–30x60 mm)
De små ovala bälgsugkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av långa och smala förpackningar när maximal lyftkraft önskas.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universell FDA & EU (4–50 mm)
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss