If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Material för livsmedelkontakt (FDA & EU), detekterbar

Ett brett program av sugkoppar för att plocka direkt på olika livsmedelsföremål. Materialet är godkänt av FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Alla sugkoppar är blå och detekterbara så att smådelar som kan lossna kommer att vara lätta att upptäckas av kameror och metalldetektorer. Fästen för sugkoppar är också detekterbara och finns i syrafast rostfritt stål (316L) eller plastmaterial i livsmedelskvalitet. Sugkoppar och fästen har alla en hygienisk design i enlighet med livsmedelsstandard, vilket gör dem lätta att rengöra. Sugkopparna har en trattformad design med mycket tunna läppar och en mer stabil kropp/bälg, som möjliggör ett utmärkt grepp om livsmedelsdelar med oregelbundna ytor.


BBL-group_small
B-BL - Bageri, Bälgar långa, detekterbara (30–60 mm)
Sugkoppar av material för livsmedelskontakt (FCM) lämpliga för hantering av bröd och bakverk.
FBX-group_small
F-BX - Livsmedel, 2½ bälg, detekterbar (10–35 mm)
F-BX med 2½ bälg av material för livsmedelskontakt (FCM) har en trattformad design med mycket tunna läppar och en mer stabil kropp/bälg.
group-blue-small
F-OB - Livsmedel, Ovala bälgar, detekterbar (10x30–30x60 mm)
De små ovala bälgkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av långa och smala livsmedel när maximal lyftkraft önskas.
PD-group_small
P-D - Praliner och godsaker, Djup, detekterbar (27–36 mm)
De djupa sugkopparna av material för livsmedelskontakt (FCM) är lämpliga för hantering av praliner och godsaker som till exempel choklad.
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® vakuumdriven mjuk gripare
Lätt vakuumdriven mjuk gripare för ömtåliga och känsliga föremål, särskilt med automatisering av livsmedelsindustrin i åtanke.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss