Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Hög/låg temp sugkoppar (plast)

Sugkopparna har ett brett temperaturområde och extra hög nötningsbeständighet. De lämnar inga märken och är resistent mot olja.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_HNBR
B - Bälg HNBR (5–110 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
teaser_hnbr
F - Flat HNBR (50–110 mm)
Lämplig för flata föremål som papp, plåt, glas och porösa material. Bommarna hindrar deformering genom att föremålet inte sugs in i koppen. Sugkoppen har god stabilitet och liten egenrörelse. Passar även när lyftkraften är parallell mot ytan, eftersom bommarna ger ökad friktion.
teaser_U_HNBR
U - Universell HNBR (10–20 mm)
För hantering av föremål med plana eller lätt välvda ytor.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss