Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

U20

U20
  • Lämplig för plana eller lätt välvda ytor.
  • Kan användas även för konkava föremål.

Artikel


Artikelbeskrivning
0101144 Sugkopp U20 Kloropren
Artikelnummer: 0101144
0101145 Sugkopp U20 Silikon
Artikelnummer: 0101145
0101373 Sugkopp U20 Kloropren, M5 inv.
Artikelnummer: 0101373
0101374 Sugkopp U20 Kloropren, G1/8" utv., med filternät
Artikelnummer: 0101374
0101377 Sugkopp U20 Kloropren, 5xM5 inv.
Artikelnummer: 0101377
0101378 Sugkopp U20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Artikelnummer: 0101378
0101379 Sugkopp U20 Kloropren, M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101379
0101380 Sugkopp U20 Kloropren, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
Artikelnummer: 0101380
0101382 Sugkopp U20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101382
0101385 Sugkopp U20 Silikon, G1/8" utv., med filternät
Artikelnummer: 0101385
0101388 Sugkopp U20 Silikon, 5xM5 inv.
Artikelnummer: 0101388
0101389 Sugkopp U20 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Artikelnummer: 0101389
0101390 Sugkopp U20 Silikon, M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101390
0101391 Sugkopp U20 Silikon, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
Artikelnummer: 0101391
0101394 Sugkopp U20 Silikon, 5xM5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 0101394
0110328 Sugkopp U20 Silikon, G1/8" utv./M5 inv., PA
Artikelnummer: 0110328
0110956 Sugkopp U20 Kloropren, G1/8" utv./M5 inv., PA
Artikelnummer: 0110956
0128711 Sugkopp U20 HNBR
Artikelnummer: 0128711
9906867 Sugkopp U20 HNBR, M5 inv.
Artikelnummer: 9906867
9906868 Sugkopp U20 HNBR, M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 9906868
9906869 Sugkopp U20 HNBR, G1/8" utv., med filternät
Artikelnummer: 9906869
9906870 Sugkopp U20 HNBR, G1/8" utv., med filternät och strypbackventil
Artikelnummer: 9906870
9906872 Sugkopp U20 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 9906872
9906890 Sugkopp U20 HNBR, 5xM5 inv.
Artikelnummer: 9906890
9906891 Sugkopp U20 HNBR, 5xM5 inv., med strypbackventil
Artikelnummer: 9906891
9907052 Sugkopp U20 HNBR, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Artikelnummer: 9907052

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss