Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Elektronisk/halvledar

Små och medelstora sugkoppar för elektronisk/halvledarapplikationer. För hantering av föremål med flata eller lätt välvda ytor. Några av sugkopparna har korta bälgar som kan användas i lyftutrustningar för hantering av föremål med nivåskillnader och varierande form.


teaser_B_bellows_5-8
B - Bälg (5–8 mm)
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i materialen konduktivt silikon och semikonduktivt EPDM.
teaser_Universal_semiconductive
U - Universell (2–3 mm)
För hantering av föremål med plana eller lätt välvda ytor.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss