Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Avtrycksfritt

Materialet är avtrycksfritt och lämnar inga märken på det hanterade föremålet.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurerbara sugkoppar
piGRIP® är en unik konfigurerbar sugkopp med individuellt optimerade delar för greppning. lyft och nivåskillnader. Ett stort urval av fästen gör piGRIP® sugkopparna lämpliga i nya maskiner samtidigt som de är lätta att byta ut mot redan befintliga sugkoppar. Fästena är både gängade och push-on fästen.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Flera korta bälg-koppar i en lyftanordning kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Bälg, avtrycksfri (15–50 mm)
Samma applikationer som för korta bälgar. Även lämplig för släta föremål som kräver en mycket ren yta.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Bälg, flat DURAFLEX® (80-110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_BX2_12
BX- 2½ bälg DURAFLEX® (10–110 mm)
Lämplig för ojämna och porösa ytor som kartong, etc.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Flat DURAFLEX® (75–110 mm)
Hög friktionssugkopp för plana ytor. För lyft av produkter som plåt.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Flat, avtrycksfri (15–50 mm)
Sugkopp i TPU, ett avtrycksfritt material som inte efterlämnar spår på föremålet som hanteras. Lämplig för flata ytor. Bommarna förhindrar deformering då föremålet inte sugs in i koppen.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Flat, konkav DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX® sugkoppar har utvecklats för att möta de stränga kraven från bilindustrin.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oval, kort bälg DURAFLEX® (20x60–65x170 mm)
De ovala sugkopparna lämpar sig för hantering av långsmala föremål och ytor när maximal lyftkraft är önskvärd.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Oval, lång bälg DURAFLEX® (40x90 mm)
Lämplig för långa, smala och böjda ytor, t.ex. flaskor, rör eller skarpt böjda plåtdetaljer.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC- Oval, konkav DURAFLEX® (35x90 mm)
Lämplig för avlånga föremål med lätt välvda eller plana, smorda ytor, t ex karosseridetaljer inom bilindustrin.
teaser_of-oval_flat
OF - Oval, flat DURAFLEX® (10x30 – 70x175 mm)
Detta program av ovala sugkoppar har egenskaper gjorde är speciellt lämpade för hantering av metall-skivmaterial.
teaser_u-universal_20mm
U - Universell, DURAFLEX® (20 mm)
U-P-sugkoppar passar i ett flertal bokbindningsapplikationer. De är tillverkade av DURAFLEX® och har 2-3 gånger längre livslängd än konventionella koppar på marknaden.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Extra Large Flat (150–300 mm)
Lämplig för hantering av stora och tunga plåtar, som glas och metall, till flata och något konkava ytor. Friktionsmönstret ökar säkerheten och förmågan att hantera lutande eller stående glas/metallplattor.
RBRBL_node_5products_287x152px
RB/RBL – Rektangulär bälg lång (20x45,30x55,60x60 mm)
De rektangulära sugkopparna rekommenderas för hantering av långa och smala objekt och ytor när maximal lyftkraft och grepp önskas.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss