Matarrör Ø63, 0202636

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Ytfinish | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Vikt | 5,86 kg |
Diameter | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diameter 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diameter 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Längd | 915 mm (L) |
Längd 2 | 1075 mm (L1) |
Längd 3 | 1201-1243 mm (L2) |
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
Matarrör Ø63
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.