Matarrör Ø32, 0202612

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Ytfinish | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Vikt | 2,89 kg |
Diameter | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Diameter 2 | 32x1,2 mm (D1) |
Diameter 3 | 32x1,2 mm (D2) |
Längd | 814,5 mm (L) |
Längd 2 | 964,5 mm (L1) |
Längd 3 | 1091-1123 mm (L2) |
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
Matarrör Ø32
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.