Matarrör Ø32 TC, 0202606

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Ytfinish | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Vikt | 2,95 kg |
Diameter | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Diameter 2 | 32x1,2 mm (D1) |
Diameter 3 | 32x1,2 mm (D2) |
Diameter 4 | 50,5 mm (TC) |
Längd | 814,5 mm (L) |
Längd 2 | 964,5 mm (L1) |
Längd 3 | 1112-1144 mm (L3) |
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
Artikelnummer | |
---|---|
Slanganslutningssats TC 32x1.2 | 0202967 |
Matarrör Ø32 TC
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.