Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkopp B110XP Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., 0205219

0205219_new

Artikelnummer 0205219

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Curve radius 90 mm
Max. vertikal rörelse 23,4 mm
Applikation Glashantering, Torr plåt
Material Polyuretan (PU60)
Sugkoppsmodell B-XP
Form Bälgar
Volym 123 cm³
Vikt 140 g
Fäste
Storlek på fäste 3/8"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Kopplingsval Inget val
Dimensioner
Höjd 58,6 mm
Yttre diameter 113,7 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Material
Polyuretan (PU60)
Färg Transparent grön
Hårdhetsgrad 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständighet
Polyuretan (PU60)
Alkohol N/A
Koncentrerade syror +
Etanol +
Hydrolys +
Metanol -
Olja +++
Oxidering -
Bensin +
Nötning +++
Väder & ozon +++

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Värden som anges i databladet har testats vid:
Rumstemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standardatmosfär (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relativ fuktighet 0-100%
Tryckluftskvalitet DIN ISO 8573-1 class 4
Reservdelar
Artikelnummer
Gänginsats G3/8" utv., med O-ring 0106797
Sugkopp B110XP Polyuretan 60 0205220

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss