T-slot nut kit M8 - 10 mm - 4pcs - KVG120, 0209588

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Material | Järn, FE |
---|---|
Vikt, max. | 40 g |
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
T-slot nut kit M8 - 10 mm - 4pcs - KVG120
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.